Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
2-seater sofa TRENDY
2-seater sofa TRENDY
2-seater sofa TRENDY
2-seater sofa TRENDY
2-seater sofa TRENDY

    2-seater sofa TRENDY

    3.9 von 5 Sternen3.9(14 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    • Modernes Design
    • Tiefer Sitz
    • Moderne und langlebige Polsterung

      Modernes und exklusives Sofa, das vom hauseigenen Designteam von AJ Products entworfen wurde. Trendy ist ein sehr bequemes, niedriges und tiefes Sofa - ideal für Lounges, Wartezimmer oder Personalzimmer, da es nach EN 16139 getestet und zugelassen ist. Kann auch als Daybed verwendet werden.
    Spezifikation
      • Seat height:410 mm
      • Seat depth:570 mm
      • Seat width:2100 mm
      • Height:680 mm
      • Width:2200 mm
      • Depth:810 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester Trevira CS
      • Durability:80000 Md
      • Stand material:Steel
      • Number of seats:3
      • Weight:50 kg
      • Testing:EN 16139
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2-seater-TRENDY
    • ProduktfamilieLounge and hallway
    • ProduktgruppeSofas
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-11-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)680
    • Breite (mm)2100
    • Tiefe (mm)570
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Nettogewicht (kg)50
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSofas

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit