Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
24 hour office chair LIVERPOOL
24 hour office chair LIVERPOOL
24 hour office chair LIVERPOOL

    24 hour office chair LIVERPOOL

    3.8 von 5 Sternen3.8(10 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    • Zertifizierter 24-Stunden-Stuhl
    • Verstellbarer Wippmechanismus
    • Toller Sitzkomfort

      24-Stunden-Stuhl speziell für lange Arbeitsschichten, mit mehreren ergonomischen Funktionen zur Entlastung des Körpers. Entwickelt für raue Umgebungen und Büros mit hohen Anforderungen an langlebige Materialien und Ergonomie.
    Spezifikation
      • Seat height: 460-560 mm
      • Seat depth: 490 mm
      • Seat width: 530 mm
      • Backrest height: 610 mm
      • Colour: Black
      • Material: Fabric
      • Durability: 150000 Md
      • Backrest material: Fabric
      • Mechanism: Rocking
      • Recommended seat time: 24 h
      • Load capacity: 200 kg
      • Star base: Black metal
      • Adjustable lumbar support: Yes
      • Weight: 32 kg
      • Assembly: Delivered unassembled
      • Testing: EN 1335-2: 2009, EN 1335-1: 2000, EN 1335-3: 2009
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer24-hour-office-chair-LIVERPOOL
    • ProduktfamilieOffice Chairs
    • ProduktgruppeOffice chairs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-04
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)530
    • Tiefe (mm)490
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Nettogewicht (kg)32
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12_57
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungOffice chairs
    • Klassifizierung12 52 23
    • Format2014TitelOffice Seating
    • OmniClassNummer23-21 13 25
    • OmniClassTitelOffice Equipment

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa