Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Armchair COPENHAGEN PLUS
Armchair COPENHAGEN PLUS
Armchair COPENHAGEN PLUS
Armchair COPENHAGEN PLUS

    Armchair COPENHAGEN PLUS

    Google-Übersetzung,
    • Dänisches Design
    • Geeignet für öffentliche Bereiche
    • Moderne und langlebige Polsterung

      Der Copenhagen Plus Sessel ist ein Sessel im modernen Stil, der getestet und nach EN 16139 zugelassen wurde, wodurch er sich für öffentliche Bereiche wie Lounges eignet. Das skandinavische Design des Sessels bietet hervorragenden Komfort und strapazierfähige Polsterung.
    Spezifikation
      • Seat height:430 mm
      • Seat depth:570 mm
      • Seat width:810mm
      • Height:740 mm
      • Width:810mm
      • Depth:830 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester Trevira CS
      • Durability:80000 Md
      • Stand material:Steel
      • Weight:19kg
      • Assembly:Assembled
      • Testing:EN 16139
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerArmchair-COPENHAGEN
    • ProduktfamilieLounge and hallway
    • ProduktgruppeSofas
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-11-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)740
    • Breite (mm)810
    • Tiefe (mm)830
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Nettogewicht (kg)19
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSofas
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit