Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cabinet QBUS, 4 shelves, leg frame, handles, 2020x800x420 mm
Cabinet QBUS, 4 shelves, leg frame, handles, 2020x800x420 mm
Cabinet QBUS, 4 shelves, leg frame, handles, 2020x800x420 mm
Cabinet QBUS, 4 shelves, leg frame, handles, 2020x800x420 mm

    Cabinet QBUS, 4 shelves, leg frame, handles, 2020x800x420 mm

    Google-Übersetzung,
    • Vielseitig mit verstellbaren Einlegeböden
    • Platzsparend durch verdeckte Aufbewahrung
    • Teil der QBUS-Reihe

      Moderner Schrank mit einer Tür, entworfen von AJ Products. Kombinieren Sie es mit anderen Einheiten der QBUS-Reihe für eine einheitliche Aufbewahrungslösung. Der Schrank eignet sich für Büros, Konferenzräume oder Lobbys.
    Spezifikation
    • The adaptable QBUS storage range enables you to easily create an organised workplace!
      This practical cabinet is perfect for general storage of everything from books and folders to office materials or personal belongings.

      The cabinet is suitable for use in many locations and its stylish design makes it suitable for lobbies, offices, cloakrooms or conference rooms.
      It is made of laminate, a durable and easy-care material. The laminate is available in several colours. It comes with a base frame and handles.

      The handles have a neat, easy-grip design which makes them easy to use, regardless of how you mount them, vertically or horizontally. They can be mounted in any position, vertically or horizontally.
      The handlles are made of powder-coated steel. The powder-coating gives a hard and durable surface, which is perfect for furniture used everyday.

      Do you need to enhance your storage space? Furniture within the QBUS range is custom-made to fit together and the modular concept makes it easy to add to your storage as required. All for an efficient work day!

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCabinet-QBUS-4-shelves-leg-frame-handles-2020x800x420-mm
    • ProduktfamilieOffice and conference
    • ProduktgruppeQbus
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-01-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2020
    • Breite (mm)800
    • Tiefe (mm)420
    Verwandt
    • HauptmaterialLaminat
    • Nettogewicht (kg)71.37
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodeSL_20_15_59
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungOffices
    • Klassifizierung12 51 00
    • Format2014TitelOffice Furniture
    • OmniClassNummer23-21 13 25
    • OmniClassTitelOffice Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit