Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cantilever Racking EXPAND 12x1000mm, 6000kg

Cantilever Racking EXPAND 12x1000mm, 6000kg

3.4 von 5 Sternen3.4(10 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Ein komplettes einseitiges Kragarmregal für lange, schwere Güter. Beinhaltet drei einzelne Säulen, zwei Querschnitte und 12 Arme. Kragarmregale sind ideal, um Lagerplatz zu sparen. Es bietet eine liegende, gut zugängliche und übersichtliche Lagerung und Bevorratung von Langgut. Außerdem ermöglicht es ein sicheres und schnelles Handling Ihrer Waren. Dieses einseitige Kragarmregal bietet viel Stauraum auf kleinem Raum. Er ist für die Aufnahme langer, schwerer Güter ausgelegt und robust und flexibel zugleich.

Alle Teile sind aus Stahlblech. Sie sind für hohe Verschleißfestigkeit pulverbeschichtet. Die Säulen haben lange Füße für Stabilität und Perforationen über die gesamte Länge der Säulen machen es möglich, den Arm in jeder Höhe zu installieren. Die Arme können auch in 100-mm-Schritten nach oben oder unten bewegt werden. Die Diagonal- und Horizontalstreben halten die Säulen zusammen und sorgen für maximale Stabilität.

Spezifikation
  • Height:2432 mm

    Depth:1230 mm

    Width: 4190 mm

    Arm length: 1000 mm

    Post colour:Blue

    Material:Steel

    Model:Single sided

    Load capacity: 6000kg

    Weight:256kg

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCantilever-Racking-EXPAND-12x1000mm-6000kg
  • ProduktfamilieChanging room
  • ProduktgruppeRacking
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-11-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2432
  • Breite (mm)4190
  • Tiefe (mm)1230
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Nettogewicht (kg)256
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Industry
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_79
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShelf and racking units
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit