Kragarmregale sind ideal, um Lagerfläche zu sparen. Sie bieten horizontale, leicht zugängliche und übersichtliche Lagermöglichkeiten für lange Güter. Zudem ermöglichen sie eine sichere und schnelle Warenhandhabung. Dieses doppelseitige Kragarmregal bietet viel Stauraum auf kleinem Raum. Es ist für schwere, lange Güter ausgelegt und zeichnet sich durch Robustheit und Vielseitigkeit aus.
Alle Bauteile sind aus Blech gefertigt und pulverbeschichtet, um hohe Belastbarkeit zu gewährleisten. Die Pfosten verfügen über lange Füße für optimale Stabilität, und die Perforationen entlang der gesamten Länge ermöglichen die Montage der Arme in jeder beliebigen Höhe. Die Arme lassen sich zudem in 100-mm-Schritten nach oben oder unten verstellen. Diagonale und horizontale Verstrebungen halten die Pfosten zusammen und sorgen für maximale Stabilität.
Die Tragfähigkeit beträgt 1500 kg pro Regalboden bei gleichmäßig verteilter Last.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Åland |
Albanien |
Andorra |
Belgien |
Bosnien und Herzegowina |
Bulgarien |
Dänemark |
Deutschland |
Estland |
Färöer |
Finnland |
Frankreich |
Gibraltar |
Griechenland |
Guernsey |
Irland |
Island |
Isle of Man |
Italien |
Jersey |
Kroatien |
Lettland |
Liechtenstein |
Litauen |
Luxemburg |
Malta |
Moldawien |
Monaco |
Montenegro |
Niederlande |
Nordmazedonien |
Norwegen |
Österreich |
Polen |
Portugal |
Rumänien |
Russland |
San Marino |
Schweden |
Schweiz |
Serbien |
Slowakei |
Slowenien |
Spanien |
Svalbard und Jan Mayen |
Tschechische Republik |
Ukraine |
Ungarn |
Vatikanstadt |
Vereinigtes Königreich |
Weißrussland |
Zypern |