Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ceiling light GATSBY

Ceiling light GATSBY

4.4 von 5 Sternen4.4(7 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
  • Mundgeblasenes Glas
  • Textilkabel
  • Messingdetails

    Pendelleuchte mit mundgeblasenem Glasschirm. Diese Deckenleuchte hat ein Textilkabel und ist für einen Deckenhaken geeignet. Eine moderne Pendelleuchte mit schlichtem Design, die jeder Umgebung eine stilvolle Note verleiht. Die Deckenleuchte ist ideal für Büros, Kantinen und Empfangsbereiche. Sie können mehrere Leuchten nah beieinander platzieren, um eine auffällige Beleuchtungslösung zu schaffen.

    Der Schirm der Deckenleuchte besteht aus wunderschönem mundgeblasenem Glas und ist in mehreren Farben erhältlich. Stilvolles Detail ist die schwarze Textilkordel.

    Um einer neuen EU-Norm zu entsprechen, werden Deckenleuchten/-armaturen jetzt ohne Stecker verkauft. (Stecker können separat erworben werden).
Spezifikation
    • Height:290 mm
    • Diameter:320 mm
    • Max. wattage:60 W
    • Cord length:1500 mm
    • Colour:Smoke
    • Material:Glass
    • Suspension colour:Brass
    • Metal skirt:E27
    • Light bulb included:No
    • Weight:3.3 kg
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCeiling-light-GATSBY
  • ProduktfamilieOffice and conference
  • ProduktgruppeLightning
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-04-28
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)290
  • Breite (mm)320
Verwandt
  • HauptmaterialGlas
  • Nettogewicht (kg)3.3
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
  • IFCClassificationMöbel
  • ETIM-CodeEG000028
  • ETIM-NameLamps
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung12 43 13
  • Format2014TitelLamps