Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ceiling light MAGNUM

Ceiling light MAGNUM

2.6 von 5 Sternen2.6(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
  • Industrielles Design
  • Schirm aus Metall
  • Passt zu verschiedenen Umgebungen

    Eine stilvolle Deckenleuchte mit Metallschirm in moderner Interpretation des Industriedesigns. Sie passt sowohl in Betriebskantinen als auch in Cafés und ist einzeln oder in Reihe ein einzigartiges Statement-Piece.Unsere Deckenleuchte MAGNUM ist eine robuste Pendelleuchte mit einem Design, das Industrieflair weckt. Inspiriert von alten Maschinen- und Motorteilen schafft es es, sowohl ein rohes als auch ein stilvolles Design zu haben. Der Schirm ist aus Metall und aufgrund seines Gewichts hängt die Leuchte stabil, ohne zu schwingen, wenn sich die Luft bewegt.

    Hängen Sie sie allein oder in einer ordentlichen Reihe über einem langen Tisch auf, diese Deckenleuchte macht in einer Vielzahl von Umgebungen eine gute Figur.
    Nach einer neuen EU-Norm werden Deckenleuchten/Deckenlampen jetzt ohne Steckverbindungen verkauft. (Steckverbindungen können separat erworben werden)
Spezifikation
    • Height:273 mm
    • Diameter:380 mm
    • Max. wattage:60 W
    • Cord length:1500 mm
    • Colour:Black
    • Material:Metal
    • Metal skirt:E27
    • Light bulb included:No
    • Weight:2 kg
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCeiling-light-MAGNUM
  • ProduktfamilieOffice and conference
  • ProduktgruppeLightning
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-04-28
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)273
  • Breite (mm)380
Verwandt
  • HauptmaterialSheet metal
  • Nettogewicht (kg)2
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
  • IFCClassificationMöbel
  • ETIM-CodeEG000028
  • ETIM-NameLamps
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung12 43 13
  • Format2014TitelLamps

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa