Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kleiderspind CURVE, 2 Module/2 Fächer
Kleiderspind CURVE, 2 Module/2 Fächer
Kleiderspind CURVE, 2 Module/2 Fächer
Kleiderspind CURVE, 2 Module/2 Fächer
Kleiderspind CURVE, 2 Module/2 Fächer
Kleiderspind CURVE, 2 Module/2 Fächer
Kleiderspind CURVE, 2 Module/2 Fächer

    Kleiderspind CURVE, 2 Module/2 Fächer

    Gute Ausstattung Konvexe Türen, Metallic-Finish Hochwertig und exklusiv Garderobenschrank mit zwei konvexen Türen. Jede Einheit verfügt über eine Hutablage, eine Kleiderstange mit zwei Ankerhaken, einen Türanschlag, zwei Regale in der Tür sowie Lüftungsschlitze oben und unten. Wird ohne Verriegelung geliefert.
    Spezifikation
    • Hauptfarbe Schrankkorpus: anthrazit Farbcode Schrankkorpus: RAL 7016 Hauptfarbe Tür: rot metallic/grau metallic/blau metallic Farbcode Tür: RAL 8029/RAL 9022/RAL 5025 Stahlblechstärke Korpus: 0,7 mm Stahlblechstärke Tür: 0,8 mm
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerClothing-Locker-Curve-600-2-Sections-2-Doors
    • ProduktfamilieClothing Locker
    • ProduktgruppeLockers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-14
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)550
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSlowakei
    • Nettogewicht (kg)46
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLockers
    • Klassifizierung10 51 00
    • Format2014TitelLockers
    • OmniClassNummer23-21 15 15
    • OmniClassTitelClothing Lockers
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit