Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Club armchair CLOSE
Club armchair CLOSE
Club armchair CLOSE

    Club armchair CLOSE

    3.7 von 5 Sternen3.7(7 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    • Klassisches Design
    • Perfekt für den Empfang
    • Stoff oder Kunstleder

      Klassischer und stilvoller Sessel mit abgerundeter Rückenlehne, integrierten Armlehnen und Beinen und bequemer Polsterung. Der Sessel bietet einen bequemen und umhüllenden Sitz, der sich perfekt als Besuchersitzplatz in Ihrem Wartezimmer oder an der Rezeption eignet.
    Spezifikation
      • Seat height:450 mm
      • Seat width:480 mm
      • Height:770 mm
      • Width:700 mm
      • Depth:600 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester
      • Durability:100000 Md
      • Weight:17 kg
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerClub-armchair-CLOSE
    • ProduktfamilieLounge and hallway
    • ProduktgruppeSofas
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-11-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)770
    • Breite (mm)700
    • Tiefe (mm)600
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Nettogewicht (kg)17
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSofas
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit