Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Club sofa CLOSE 2-seater
Club sofa CLOSE 2-seater
Club sofa CLOSE 2-seater
Club sofa CLOSE 2-seater

    Club sofa CLOSE 2-seater

    Google-Übersetzung,
    • Klassisches Design
    • Perfekt für den Empfang
    • Stoff oder Kunstleder

      Klassischer und stilvoller Sessel mit abgerundeter Rückenlehne, integrierten Armlehnen und Beinen und bequemer Polsterung. Der Sessel bietet einen bequemen und umhüllenden Sitz, der sich perfekt als Besuchersitzplatz in Ihrem Wartezimmer oder an der Rezeption eignet.
    Spezifikation
      • Seat height:450 mm
      • Seat width:960 mm
      • Height:770 mm
      • Width:1290mm
      • Depth:600 mm
      • Material:Fabric
      • Durability:100000 Md
      • Weight:27kg
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerClub-sofa-CLOSE-2-seater
    • ProduktfamilieLounge and hallway
    • ProduktgruppeSofas
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-11-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)770
    • Breite (mm)1290
    • Tiefe (mm)600
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Nettogewicht (kg)27
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSofas
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit