Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Conference table AUDREY 3200x1200mm

Conference table AUDREY 3200x1200mm

4.0 von 5 Sternen4.0(10 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
  • Schalldämpfende Linoleum-Tischplatte
  • Abgeschrägte Kanten
  • Abgerundete Ecken

Konferenztisch, der in verschiedenen Längen erhältlich ist. Wählen Sie einen Tisch, der der Größe des Raums entspricht, für einen eleganten Konferenzraum, der sowohl komfortabel als auch funktional ist. Der Tisch hat eine schalldämpfende Linoleumplatte und ein T-Gestell.

Spezifikation
  • Length:3200mm

    Height:720mm

    Width:1200mm

    Thickness table surface:22mm

    Table surface:Boat shaped

    Weight:111.6kg

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerConference-table-AUDREY-3200x1200mm
  • ProduktfamilieLunch and conference
  • ProduktgruppeTables
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-09-29
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)720
  • Breite (mm)1200
  • Tiefe (mm)3200
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialStahl
  • Nettogewicht (kg)111.6
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Bürotische und Schreibtische
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDesks, tables and worktops
  • Klassifizierung12 51 23
  • Format2014TitelOffice Tables

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa