Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Double-sided revolving mobile whiteboard DORIS 1200x2000 mm Parametric
Double-sided revolving mobile whiteboard DORIS 1200x2000 mm Parametric

    Double-sided revolving mobile whiteboard DORIS 1200x2000 mm Parametric

    4.2 von 5 Sternen4.2(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    • 30 Jahre Garantie
    • Magnetische Oberfläche
    • Mit Rädern

      Mobiles, drehbares Whiteboard mit doppelseitiger, hochwertiger Emaille-Schreibfläche. Ausgestattet mit vier Rädern und einer Stiftablage.
    Spezifikation
      • Height:1200 mm
      • Width:2000 mm
      • Total height:1960 mm
      • Framework material:Aluminium
      • Writing surface material:Glass enamel
      • Model:Double sided
      • Function:With magnetic function
      • Weight:46 kg
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDouble-sided-revolving-mobile-whiteboard-DORIS-1200x2000mm
    • ProduktfamilieOffice Accessories
    • ProduktgruppeWhiteboards
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-10-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1200
    • Breite (mm)2000
    Verwandt
    • HauptmaterialEmaille
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Nettogewicht (kg)46
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_25_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWhiteboards