Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Extra deep storage cabinet SPIRIT 1900x1020x500mm
Extra deep storage cabinet SPIRIT 1900x1020x500mm
Extra deep storage cabinet SPIRIT 1900x1020x500mm
Extra deep storage cabinet SPIRIT 1900x1020x500mm
Extra deep storage cabinet SPIRIT 1900x1020x500mm

    Extra deep storage cabinet SPIRIT 1900x1020x500mm

    Google-Übersetzung,
    • Extra groß
    • 4 verstellbare Einlegeböden
    • max. Kapazität 70 kg

      Extra großer und langlebiger Aufbewahrungsschrank. Der Schrank wird mit verstellbaren Fachböden, verstellbaren Füßen, Drehgriff und einem 3-Punkt-Schloss mit zwei Schlüsseln geliefert
    Spezifikation
      • Height: 1900 mm
      • Width: 1020 mm
      • Depth: 500 mm
      • Width, internal: 975 mm
      • Depth, internal: 440 mm
      • Material: Sheet steel
      • Number of shelf: 4
      • Lock type: Key lock
      • Shelf load capacity: 70 kg
      • Sheet steel thickness door: 0.8 mm
      • Sheet steel thickness body: 0.7 mm
      • Weight: 89.96 kg
      • Assembly: Assembled
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerExtra-deep-storage-cabinet-SPIRIT-1900x1020x500mm
    • ProduktfamilieOffice and conference
    • ProduktgruppeStorage
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-01-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1900
    • Breite (mm)1020
    • Tiefe (mm)500
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Nettogewicht (kg)89.96
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Industry
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShelves and storage units

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit