Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fire protected cabinet ARMOUR 1950x930x520mm
Fire protected cabinet ARMOUR 1950x930x520mm
Fire protected cabinet ARMOUR 1950x930x520mm

    Fire protected cabinet ARMOUR 1950x930x520mm

    Google-Übersetzung,
    • Feuer isoliert
    • Anti-Diebstahl-Eigenschaften
    • Viel Stauraum

      Feuerfester Archivschrank mit großem Fassungsvermögen und Diebstahlschutz. Der Schrank wird mit beweglichen Regalen geliefert, die an Ihre Aufbewahrungsbedürfnisse angepasst werden können. Wählen Sie zwischen einem Schlüsselschloss oder einem elektronischen Codeschloss.
    Spezifikation
      • Height: 1950 mm
      • Width: 930 mm
      • Depth: 520 mm
      • Height, internal: 1800 mm
      • Width, internal: 820 mm
      • Depth, internal: 420 mm
      • Colour: Grey
      • Material: Sheet steel
      • Number of shelves: 4
      • Lock type: Electronic code lock
      • Weight: 142 kg
      • Assembly: Assembled
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFire-protection-cabinet-ARMOUR-1950x930x520mm
    • ProduktfamilieChanging room
    • ProduktgruppeStorage
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1950
    • Breite (mm)930
    • Tiefe (mm)520
    Verwandt
    • HauptmaterialSheet metal
    • Nettogewicht (kg)142
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Industry
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShelves and storage units
    • OmniClassNummer23-21 15 27 13
    • OmniClassTitelClothing Shelving and Storage Units

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit