Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fire burglary protection cabinet FORT 1950x940x585mm electronic lock
Fire burglary protection cabinet FORT 1950x940x585mm electronic lock

    Fire burglary protection cabinet FORT 1950x940x585mm electronic lock

    Google-Übersetzung,
    • EN 15659 60P
    • EN 14450, Klasse S2
    • Schlüssel- oder Codeschloss

      Diebstahlschutzschrank zertifiziert nach EN 15659, Brandschutzklasse 60P und EN 14450, Einbruchklasse S2. Bietet 60 Minuten Feuerschutz für Papier und schützt Wertgegenstände vor Diebstahl. Wahlweise Schlüssel- oder Codeschloss.
    Spezifikation
      • Height: 1950 mm
      • Width: 940 mm
      • Depth: 585 mm
      • Volume: 535 L
      • Height, internal: 1760 mm
      • Width, internal: 800 mm
      • Depth, internal: 385 mm
      • Colour: Grey
      • Material: Sheet steel
      • Number of shelves: 4
      • Lock type: Electronic code lock
      • Ready for fixing to: Floor
      • Weight: 559 kg
      • Assembly: Assembled
      • Testing: EN 15659, EN 14450, S2
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFire-protection-cabinet-ARMOUR-1950x940x585mm-electronic-lock
    • ProduktfamilieChanging room
    • ProduktgruppeStorage
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1950
    • Breite (mm)940
    • Tiefe (mm)585
    Verwandt
    • HauptmaterialSheet metal
    • Nettogewicht (kg)559
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Industry
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShelves and storage units
    • OmniClassNummer23-21 15 27 13
    • OmniClassTitelClothing Shelving and Storage Units

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit