Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Height adjustable desk NOMAD
Height adjustable desk NOMAD

    Height adjustable desk NOMAD

    3.7 von 5 Sternen3.7(16 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    • Platzsparend
    • Höhenverstellbar
    • Strapazierfähiges Laminat

      Platzsparender und ergonomisch höhenverstellbarer Schreibtisch. Der Schreibtisch hat eine weiße Laminatplatte und ein elektrisch höhenverstellbares Gestell aus schwarz lackiertem Stahl.
    Spezifikation
      • Length:1200 mm
      • Width:750 mm
      • Thickness table surface:22 mm
      • Minimum height:700 mm
      • Maximum height:1170 mm
      • Table surface:Rectangular
      • Stand:Electrically adjustable
      • Table surface colour:White
      • Table surface material:Laminate
      • Material specification:Kronospan - 8685 M Snow white
      • Stand colour:Black
      • Stand colour code:RAL 9005
      • Stand material:Steel
      • Load capacity:100 kg
      • Weight:33.5 kg
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerHeight-adjustable-Desk-NOMAD-1200x600mm
    • ProduktfamilieDesk
    • ProduktgruppeOffice Desk
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-13
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)750
    • Tiefe (mm)1200
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Nettogewicht (kg)33.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Bürotische und Schreibtische
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDesks, tables and worktops
    • Klassifizierung12 51 23
    • Format2014TitelOffice Tables

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa