Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lockable personal storage QBUS, 4 comps, leg frame, 1636x400x420 mm
Lockable personal storage QBUS, 4 comps, leg frame, 1636x400x420 mm
Lockable personal storage QBUS, 4 comps, leg frame, 1636x400x420 mm
Lockable personal storage QBUS, 4 comps, leg frame, 1636x400x420 mm

    Lockable personal storage QBUS, 4 comps, leg frame, 1636x400x420 mm

    Google-Übersetzung,
    • Perfekt für die Aufbewahrung persönlicher Gegenstände
    • Abschließbare Türen
    • Teil der QBUS-Reihe

      Praktischer, moderner Aufbewahrungsschrank, entworfen von AJ Products. Es ist die perfekte Kombination mit anderen Einheiten der QBUS-Reihe, um eine koordinierte Aufbewahrungslösung zu schaffen. Der Schrank verfügt beispielsweise über vier separate, abschließbare Fächer für persönliche Gegenstände.
    Spezifikation
    • The adaptable QBUS storage range makes it easy to create an organised workplace!
      This practical storage cabinet consists of four separate, lockable compartments and is perfect for storing personal items or office supplies, for example.

      Ideal for use in offices, cloakrooms, reception areas and photocopier rooms, wherever hidden, lockable storage is needed.

      Made of laminate, a durable and easy-care material. The laminate is available in several different colours. A base frame and lock for the cabinet are included.

      Need more storage space? Furniture within the QBUS range is custom-made to fit together and the modular concept makes it easy for you to add more storage if required. All of this will help to make your working day more efficient!

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLockable-personal-storage-QBUS-4-comps-leg-frame-1636x400x420-mm
    • ProduktfamilieOffice and conference
    • ProduktgruppeQbus
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-01-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1636
    • Breite (mm)400
    • Tiefe (mm)420
    Verwandt
    • HauptmaterialLaminat
    • Nettogewicht (kg)39.18
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodeSL_20_15_59
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungOffices
    • Klassifizierung12 51 00
    • Format2014TitelOffice Furniture
    • OmniClassNummer23-21 13 25
    • OmniClassTitelOffice Equipment

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa