Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lockable sliding door cabinet QBUS, 2 shelves, leg frame, handles, 1252x1200x400 mm
Lockable sliding door cabinet QBUS, 2 shelves, leg frame, handles, 1252x1200x400 mm
Lockable sliding door cabinet QBUS, 2 shelves, leg frame, handles, 1252x1200x400 mm
Lockable sliding door cabinet QBUS, 2 shelves, leg frame, handles, 1252x1200x400 mm

    Lockable sliding door cabinet QBUS, 2 shelves, leg frame, handles, 1252x1200x400 mm

    Google-Übersetzung,
    • Platzsparendes, stilvolles Design
    • Abschließbare Türen zur sicheren Aufbewahrung
    • Teil der QBUS-Reihe

      Platzsparender, abschließbarer Aufbewahrungsschrank mit Schiebetüren von AJ Products. Kombinieren Sie es mit anderen Einheiten der QBUS-Reihe für eine einheitliche Aufbewahrungslösung. Der Schrank eignet sich für Büros, Konferenzräume oder Empfangsbereiche.
    Spezifikation
    • The adaptable QBUS storage range makes it easy to organise the workplace!
      This versatile storage cabinet is perfect for storing folders, office supplies and personal belongings.

      The cabinet is fitted with sliding doors that open and close easily. Less space is needed because the doors do not open outwards.

      It is made of laminate, a durable and easy-care material. The laminate is available in several colours. The cabinet comes with a base frame, handles and lock.

      Since the handles are recessed, this cabinet provides a space-saving solution that is especially helpful if it is intended for confined spaces such as a copy room or corridor. The handles are made of powder-coated steel. The powder-coating gives a hard and durable surface, which is perfect for furniture used everyday.

      Do you need more storage space? Furniture within the QBUS range is custom-made to fit together and, thanks to the modular concept, you can easily add to your storage as required. All for an efficient workday!


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLockable-sliding-door-cabinet-QBUS-2-shelves-leg-frame-handles-1252x1200x400-mm
    • ProduktfamilieOffice and conference
    • ProduktgruppeQbus
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-01-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1252
    • Breite (mm)1200
    • Tiefe (mm)400
    Verwandt
    • HauptmaterialLaminat
    • Nettogewicht (kg)64.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodeSL_20_15_59
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungOffices
    • Klassifizierung12 51 00
    • Format2014TitelOffice Furniture
    • OmniClassNummer23-21 13 25
    • OmniClassTitelOffice Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit