Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mobile whiteboard DORIS 1000x2000 mm Parametric
Mobile whiteboard DORIS 1000x2000 mm Parametric

    Mobile whiteboard DORIS 1000x2000 mm Parametric

    Google-Übersetzung,
    • Hochwertige Glasemaille
    • Magnetische Oberfläche
    • Mit Rädern

      Mobiles Whiteboard mit hochwertiger, emaillierter Schreibfläche. Ausgestattet mit vier Rädern und einer Stiftablage.
    Spezifikation
      • Height:1200 mm
      • Width:2000 mm
      • Total height:1960 mm
      • Framework material:Aluminium
      • Writing surface material:Glass enamel
      • Model:Single sided
      • Function:With magnetic function
      • Weight:47 kg
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMobile-whiteboard-DORIS-1000x2000mm
    • ProduktfamilieOffice Accessories
    • ProduktgruppeWhiteboards
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-10-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1200
    • Breite (mm)2000
    Verwandt
    • HauptmaterialEmaille
    • Nettogewicht (kg)47
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_25_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWhiteboards