Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Modular sofa VARIETY 2 seater
Modular sofa VARIETY 2 seater
Modular sofa VARIETY 2 seater

    Modular sofa VARIETY 2 seater

    Google-Übersetzung,
    • Stilvolles, skandinavisches Design
    • Erweiterbar für optimale Nutzung
    • Beine, die den Reinigungszugang erleichtern

    Modernes und vielseitiges Sofa im eigenen Design von AJ Products. Sie können es mit anderen Elementen der VARIETY-Serie zu einem völlig einzigartigen Möbelstück kombinieren. Das Sofa ist mit einem Zwischenraum zwischen Sitzfläche und Rückenlehne ausgestattet, der den Reinigungszugang erleichtert. Die VARIETY-Serie eignet sich für Lounges und Büros sowie öffentliche Bereiche, da sie nach EN 16139 geprüft ist.

      Spezifikation
        • Seat height:450 mm
        • Seat depth:485 mm
        • Seat width:1200 mm
        • Width:1200 mm
        • Depth:700 mm
        • Total height:825 mm
        • Material:Fabric
        • Composition:100% Polyester Trevira CS
        • Durability:80000 Md
        • Stand material:Steel
        • Number of seats:2
        • Weight:60 kg
        • Assembly:Delivered unassembled
        • Testing:EN 16139:2013
      Technische Spezifikation
      • ReferenznummerModular-sofa-VARIETY-2-seater
      • ProduktfamilieLounge and hallway
      • ProduktgruppeVariety
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2022-04-20
      • Editionsnummer1
      • Höhe (mm)840
      • Breite (mm)1200
      • Tiefe (mm)700
      Verwandt
      • HauptmaterialHolz
      • Sekundär MaterialStoff
      • Entwickelt inSchweden
      • Nettogewicht (kg)60
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
      • IFCClassificationMöbel
      • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12_81
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSofas

      Verfügbarkeit in den Regionen

      Europa
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
      Ähnliche Produkte