Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Modular sofa VARIETY 4 seated sofa
Modular sofa VARIETY 4 seated sofa
Modular sofa VARIETY 4 seated sofa
Modular sofa VARIETY 4 seated sofa
Modular sofa VARIETY 4 seated sofa

    Modular sofa VARIETY 4 seated sofa

    3.7 von 5 Sternen3.7(10 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    • Stilvolles skandinavisches Design.
    • Strapazierfähiges Material
    • Beine, die den Reinigungszugang erleichtern.

    Modernes und vielseitiges Sofa im eigenen Design von AJ Products. Sie können mit anderen Einheiten der VARIETY-Serie zu einem völlig einzigartigen Möbelstück kombinieren. Das Sofa ist mit einem Zwischenraum zwischen Sitzfläche und Rückenlehne ausgestattet, was den Reinigungszugang erleichtert. Die VARIETY-Serie eignet sich für Lounges und Büros sowie öffentliche Bereiche, da sie nach EN 16139 geprüft ist

    Spezifikation
      • Seat height:450 mm
      • Seat depth:485 mm
      • Seat width:1200 mm
      • Width:1400 mm
      • Depth:700 mm
      • Total height:825 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester Trevira CS
      • Durability:80000 Md
      • Stand material:Steel
      • Number of seats:2
      • Weight:55 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Testing:EN 16139:2013
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerModular-sofa-VARIETY-4-seated
    • ProduktfamilieLounge and hallway
    • ProduktgruppeVariety
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-04-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)840
    • Breite (mm)2600
    • Tiefe (mm)700
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialStoff
    • Entwickelt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)70
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSofas

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Ähnliche Produkte