Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Modular sofa VARIETY 45 degree concave
Modular sofa VARIETY 45 degree concave
Modular sofa VARIETY 45 degree concave
Modular sofa VARIETY 45 degree concave

    Modular sofa VARIETY 45 degree concave

    Google-Übersetzung,
    • Stilvolles und skandinavisches Design
    • Aufbaubar für optimale Nutzung
    • Beine, die die Reinigung erleichtern


      Modernes und flexibles Sofa im eigenen Design von AJ Produkter. Perfekt zum Kombinieren mit anderen Einheiten der VARIETY-Serie für ein völlig einzigartiges Möbel. Das Sofa hat einen praktischen Abstand zwischen Sitz und Rückenlehne, der die Reinigung erleichtert. Die VARIETY-Serie eignet sich sowohl für Lounge und Büro als auch für den öffentlichen Bereich, da sie nach EN 16139 geprüft ist.
    Spezifikation
    • Height: 840mm
      Width: 1200
      Depth: 700mm
      Color: Multiple colors
      Material: Fabric/Synthetic leather
      Weight: 30kg

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerModular-sofa-VARIETY-45-degree-concave
    • ProduktfamilieLounge and hallway
    • ProduktgruppeVariety
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-04-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)840
    • Breite (mm)1200
    • Tiefe (mm)700
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialStoff
    • Entwickelt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)30
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSofas

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Ähnliche Produkte