Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Modular sofa VARIETY 90 degree double
Modular sofa VARIETY 90 degree double
Modular sofa VARIETY 90 degree double
Modular sofa VARIETY 90 degree double

    Modular sofa VARIETY 90 degree double

    Google-Übersetzung,
    • Stilvolles und skandinavisches Design
    • Aufbaubar für optimale Nutzung
    • Beine, die die Reinigung erleichtern


      Modernes und vielseitiges doppelseitiges Sofa im eigenen Design von AJ Products. Kombinieren Sie es mit anderen Einheiten der VARIETY-Serie für ein völlig einzigartiges Möbelstück. Das Sofa ist mit einem Abstand zwischen Sitz und Rückenlehne konzipiert, was es aus Reinigungssicht zu einer praktischen Wahl macht. Die VARIETY-Serie eignet sich für Lounges und Büros sowie öffentliche Bereiche, da sie nach EN 16139 geprüft ist.
    Spezifikation
    • Height: 840mm
      Width: 1800mm
      Depth: 1200mm
      Color: Multiple colors
      Material: Fabric/Synthetic leather
      Weight: 60kg

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerModular-sofa-VARIETY-90-degree-double
    • ProduktfamilieLounge and hallway
    • ProduktgruppeVariety
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-04-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)840
    • Breite (mm)1800
    • Tiefe (mm)1200
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialStoff
    • Entwickelt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)60
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSofas

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Ähnliche Produkte