Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Modular sofa VARIETY Pouffe with backrest
Modular sofa VARIETY Pouffe with backrest
Modular sofa VARIETY Pouffe with backrest
Modular sofa VARIETY Pouffe with backrest
Modular sofa VARIETY Pouffe with backrest
Modular sofa VARIETY Pouffe with backrest
Modular sofa VARIETY Pouffe with backrest
Modular sofa VARIETY Pouffe with backrest
Modular sofa VARIETY Pouffe with backrest
Modular sofa VARIETY Pouffe with backrest

    Modular sofa VARIETY Pouffe with backrest

    Google-Übersetzung,
    • Bequeme abgerundete Rückenlehne
    • Strapazierfähiges und strapazierfähiges Material
    • Einfach zu platzieren und flexibel


      Vielseitiger und einfach zu platzierender Hocker mit Rückenlehne im eigenen Design von AJ Products. Sie können es leicht mit anderen Elementen der VARIETY-Serie zu einem völlig einzigartigen Möbelstück kombinieren. Die VARIETY-Serie eignet sich für Lounges und Büros sowie öffentliche Bereiche, da sie nach EN 16139 geprüft ist.
    Spezifikation
    • Width: 450mm
      Depth: 450mm
      Color
      : Multiple colors
      Material
      : Fabric/Synthetic leather
      Weight: 15kg

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerModular-sofa-VARIETY-Pouffe-with-backrest
    • ProduktfamilieLounge and hallway
    • ProduktgruppeVariety
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-04-20
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)450
    • Tiefe (mm)530
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialStoff
    • Entwickelt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)15
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSofas

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Ähnliche Produkte