Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Modular sofa VARIETY bench 2 seater
Modular sofa VARIETY bench 2 seater
Modular sofa VARIETY bench 2 seater
Modular sofa VARIETY bench 2 seater
Modular sofa VARIETY bench 2 seater
Modular sofa VARIETY bench 2 seater

    Modular sofa VARIETY bench 2 seater

    3.5 von 5 Sternen3.5(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    • Stilvolles und skandinavisches Design
    • Aufbaubar für optimale Nutzung
    • Beine, die die Reinigung erleichtern


      Moderne und vielseitige Bank im eigenen Design von AJ Products. Sie können es mit anderen Elementen der VARIETY-Serie zu einem völlig einzigartigen Möbelstück kombinieren. Die Bank hat hohe, runde Beine, die den Reinigungszugang erleichtern. Die VARIETY-Serie eignet sich für Lounges und Büros sowie öffentliche Bereiche, da sie nach EN 16139 geprüft ist.
    Spezifikation
    • Height: 440mm
      Width: 1200mm
      Depth: 600mm
      Color: Multiple colors
      Material: Fabric/Synthetic leather
      Weight: 15kg

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerModular-sofa-VARIETY-bench-2-seater
    • ProduktfamilieLounge and hallway
    • ProduktgruppeVariety
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-04-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)440
    • Breite (mm)1200
    • Tiefe (mm)600
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialStoff
    • Entwickelt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)15
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSofas

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Ähnliche Produkte