Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Modular sofa VARIETY round stool 900mm
Modular sofa VARIETY round stool 900mm
Modular sofa VARIETY round stool 900mm
Modular sofa VARIETY round stool 900mm
Modular sofa VARIETY round stool 900mm
Modular sofa VARIETY round stool 900mm
Modular sofa VARIETY round stool 900mm
Modular sofa VARIETY round stool 900mm
Modular sofa VARIETY round stool 900mm
Modular sofa VARIETY round stool 900mm

    Modular sofa VARIETY round stool 900mm

    Google-Übersetzung,
    • Geeignet für Schule und Lounge
    • Strapazierfähiges und strapazierfähiges Material
    • Beine, die die Reinigung erleichtern


      Moderner und vielseitiger Hocker im eigenen Design von AJ Products. Sie können es mit anderen Elementen der VARIETY-Serie zu einem völlig einzigartigen Möbelstück kombinieren. Der Hocker hat hohe, runde Beine, die den Reinigungszugang erleichtern. Die VARIETY-Serie eignet sich für Lounges und Büros sowie öffentliche Bereiche, da sie nach EN 16139 geprüft ist.
    Spezifikation
    • Width: 900mm
      Depth: 900mm
      Color: Multiple colors
      Material: Fabric/Synthetic leather
      Weight: 18kg

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerModular-sofa-VARIETY-round-stool-900mm
    • ProduktfamilieLounge and hallway
    • ProduktgruppeVariety
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-04-20
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)900
    • Tiefe (mm)900
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialStoff
    • Entwickelt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)18
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSofas

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Ähnliche Produkte