Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ottoman COPENHAGEN PLUS
Ottoman COPENHAGEN PLUS
Ottoman COPENHAGEN PLUS
Ottoman COPENHAGEN PLUS

    Ottoman COPENHAGEN PLUS

    Google-Übersetzung,
    • Dänisches Design
    • Geeignet für öffentliche Bereiche
    • Moderne und langlebige Polsterung

      Der Copenhagen Plus ist ein Hocker im modernen Stil, der getestet und nach EN 16139 zugelassen wurde, wodurch er sich für öffentliche Bereiche wie Lounges eignet. Das skandinavische Design des Hockers bietet hervorragenden Komfort und eine strapazierfähige Polsterung
    Spezifikation
      • Seat height: 430 mm
      • Width: 810 mm
      • Depth: 570 mm
      • Material: Fabric
      • Durability: 80000 Md
      • Stand colour: Black
      • Stand colour code: RAL 9005
      • Stand material: Steel
      • Shape: Rectangular
      • Weight: 11 kg
      • Assembly: Assembled
      • Testing: EN 16139
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerOttoman-COPENHAGEN
    • ProduktfamilieLounge and hallway
    • ProduktgruppeSofas
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-11-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)430
    • Breite (mm)810
    • Tiefe (mm)570
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Nettogewicht (kg)11
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSofas
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit