Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pigeon hole unit QBUS, 11 shelves, base frame, 1636x400x400 mm
Pigeon hole unit QBUS, 11 shelves, base frame, 1636x400x400 mm
Pigeon hole unit QBUS, 11 shelves, base frame, 1636x400x400 mm

    Pigeon hole unit QBUS, 11 shelves, base frame, 1636x400x400 mm

    Google-Übersetzung,
    • Erleichtert das Postsortieren
    • Verstellbare Regale
    • Teil der QBUS-Reihe

      Klassische und funktionale Postsortiereinheit, entworfen von AJ Products. Kombinieren Sie es mit anderen Einheiten der QBUS-Reihe und schaffen Sie eine einheitliche Aufbewahrungslösung. Das Gerät verfügt über separate Fächer zur individuellen Sortierung.
    Spezifikation
    • The adaptable QBUS storage range makes it easy to create an organised workplace!
      Our practical mail sorting cabinet with open compartments is designed to simplify and optimise mail management in the workplace.

      This piece of furniture is excellent for sorting mail but is also suitable for organising and storing newspapers, office accessories, etc.

      Made of laminate, a material that is both durable and easy to keep clean. A base frame is included.

      Need more storage space? Furniture within the QBUS range is custom-made to fit together and the modular concept makes it easy for you to add more storage if required. All to ensure you have an efficient workday!

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPigeon-hole-unit-QBUS-11-shelves-base-frame-1636x400x400-mm
    • ProduktfamilieOffice and conference
    • ProduktgruppeQbus
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-01-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1636
    • Breite (mm)400
    • Tiefe (mm)400
    Verwandt
    • HauptmaterialLaminat
    • Nettogewicht (kg)44.1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodeSL_20_15_59
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungOffices
    • Klassifizierung12 51 00
    • Format2014TitelOffice Furniture
    • OmniClassNummer23-21 13 25
    • OmniClassTitelOffice Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit