Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pigeon hole unit QBUS, 22 shelves + 4 drawers, base frame, 1636x1600x420 mm
Pigeon hole unit QBUS, 22 shelves + 4 drawers, base frame, 1636x1600x420 mm
Pigeon hole unit QBUS, 22 shelves + 4 drawers, base frame, 1636x1600x420 mm
Pigeon hole unit QBUS, 22 shelves + 4 drawers, base frame, 1636x1600x420 mm

    Pigeon hole unit QBUS, 22 shelves + 4 drawers, base frame, 1636x1600x420 mm

    Google-Übersetzung,
    • Bietet praktische Aufbewahrung
    • Vereinfacht die Postsortierung
    • Teil der QBUS-Reihe

      Komplette und funktionale Postsortiereinheit, entworfen von AJ Products. Es ist die perfekte Kombination mit anderen Einheiten der QBUS-Reihe, um eine koordinierte Aufbewahrungslösung zu schaffen. Das Gerät verfügt über separate Fächer zum Sortieren von Post und Schubladen für versteckte Aufbewahrung.
    Spezifikation
    • The adaptable QBUS storage range makes it easy to create an organised workplace!
      Our practical mail sorting cabinet is designed to simplify and optimise mail management in the workplace.

      This piece of furniture is excellent for sorting mail but is also suitable for organising and storing newspapers, office accessories, etc.

      Made of laminate, a material that is both durable and easy to keep clean. A base frame and handles for the unit are included.

      The handles have an open and easy-to-grip design and are made of powder-coated steel. Powder-coating gives a hard and durable surface, which is perfect for furniture used every day.

      Need more storage space? Furniture within the QBUS range is custom-made to fit together and the modular concept makes it easy for you to add more storage if required. All to ensure you have an efficient workday!

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPigeon-hole-unit-QBUS-22-shelves-4-drawers-base-frame-1636x1600x420-mm
    • ProduktfamilieOffice and conference
    • ProduktgruppeQbus
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-01-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1636
    • Breite (mm)1600
    • Tiefe (mm)420
    Verwandt
    • HauptmaterialLaminat
    • Nettogewicht (kg)139.35
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodeSL_20_15_59
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungOffices
    • Klassifizierung12 51 00
    • Format2014TitelOffice Furniture
    • OmniClassNummer23-21 13 25
    • OmniClassTitelOffice Equipment

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa