Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Post and personal storage unit QBUS, 11 shelves + 12 lockable comps, base frame, 1636x1600x420 mm
Post and personal storage unit QBUS, 11 shelves + 12 lockable comps, base frame, 1636x1600x420 mm
Post and personal storage unit QBUS, 11 shelves + 12 lockable comps, base frame, 1636x1600x420 mm

    Post and personal storage unit QBUS, 11 shelves + 12 lockable comps, base frame, 1636x1600x420 mm

    Google-Übersetzung,
    • Sichere Aufbewahrung für persönliche Gegenstände
    • Für einfaches Postsortieren
    • Teil der QBUS-Reihe

    Komplette Postsortier- und persönliche Aufbewahrungseinheit, entworfen von AJ Products. Kombinieren Sie es mit anderen Einheiten der QBUS-Reihe, um eine einheitliche Aufbewahrungslösung zu schaffen. Der Schrank verfügt über separate und abschließbare Briefkästen mit Einschüben zur individuellen Sortierung und Aufbewahrung.

    Spezifikation
    • The adaptable QBUS storage range makes it easy to create an organised workplace!
      Our practical mail sorting unit is adapted to facilitate handling and storing mail.

      This piece of furniture is excellent for sorting incoming mail but is also suitable for storing personal belongings such as bags and other accessories. Each compartment is divided by a shelf that separates the mailbox from the storage area; it collects the mail and documents that are fed through the mail slot.

      Made of laminate, a material that is both durable and easy to keep clean. A base frame and locks for the cabinet are included.

      Need more storage space? Furniture within the QBUS range is custom-made to fit together and the modular concept makes it easy for you to add more storage if required. All to enable you to have an efficient work day!

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPost-and-personal-storage-unit-QBUS-11-shelves-12-lockable-comps-base-frame-1636x1600x420-mm
    • ProduktfamilieOffice and conference
    • ProduktgruppeQbus
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-01-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1636
    • Breite (mm)1600
    • Tiefe (mm)420
    Verwandt
    • HauptmaterialLaminat
    • Nettogewicht (kg)162.28
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodeSL_20_15_59
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungOffices
    • Klassifizierung12 51 00
    • Format2014TitelOffice Furniture
    • OmniClassNummer23-21 13 25
    • OmniClassTitelOffice Equipment

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa