Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Seating block ELLA 1000mm
Seating block ELLA 1000mm
Seating block ELLA 1000mm
Seating block ELLA 1000mm
Seating block ELLA 1000mm
Seating block ELLA 1000mm

    Seating block ELLA 1000mm

    Google-Übersetzung,
    • Erhältlich in vielen Farben
    • Strapazierfähige Stoffpolsterung
    • Modern

      Moderner, runder Sitzblock mit strapazierfähigem Stoffbezug. Der Sitzblock ist ideal für Flure, Aufenthaltsräume, Wartezimmer etc.
    Spezifikation
      • Seat height: 470 mm
      • Diameter: 1000 mm
      • Frame material: Plywood
      • Material: Fabric
      • Composition: 100% Polyester
      • Shape: Round
      • Weight: 5 kg
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSeating-Block-ELLA-1000mm
    • ProduktfamilieLounge and hallway
    • ProduktgruppeSofas
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-11-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)470
    • Breite (mm)1000
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Nettogewicht (kg)5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSofas
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit