Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Seating block ELLA 1000x500mm
Seating block ELLA 1000x500mm
Seating block ELLA 1000x500mm
Seating block ELLA 1000x500mm

    Seating block ELLA 1000x500mm

    Google-Übersetzung,
    • Strapazierfähige Stoffpolsterung
    • Modern
    • Erhältlich in vielen Farben

      Moderner Sitzblock mit strapazierfähigem Stoffbezug. Der Sitzblock ist ideal für Flure, Aufenthaltsräume, Wartezimmer etc.
    Spezifikation
      • Seat height:470 mm
      • Width:1000 mm
      • Depth:500 mm
      • Frame material:Plywood
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester
      • Shape:Squared
      • Weight:19 kg
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSeating-Block-ELLA-1000x500mm
    • ProduktfamilieLounge and hallway
    • ProduktgruppeSofas
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-11-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)470
    • Breite (mm)1000
    • Tiefe (mm)500
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Nettogewicht (kg)19
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSofas
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit