Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Seattle
Seattle
Seattle

    Seattle

    Google-Übersetzung,
    • Stapelbar
    • Dickes, strapazierfähiges Kissen
    • Leicht zu handhaben

    Stilvoller, stapelbarer Bankettstuhl mit diamantgemusterter, strapazierfähiger Polsterung. Ideal für Veranstaltungen und Abendessen jeglicher Art. Der Sitz hat eine dicke, feste Polsterung für mehr Komfort. Wird komplett mit Verbindungsbügeln geliefert, um saubere Reihen zu schaffen.

    Spezifikation
    • Seat height:460 mm

      Seat depth:400 mm

      Seat width:390 mm

      Total height:930 mm

      Seat material:Fabric

      Stand material:Steel

      Stackable:Yes

      Load capacity:150 kg

      Weight:6,28 kg

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSeattle-Chair
    • ProduktfamilieLunch and conference
    • ProduktgruppeChairs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-08-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)930
    • Breite (mm)390
    • Tiefe (mm)400
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialStoff
    • Nettogewicht (kg)6.28
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChairs, seats and benches
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
    Ähnliche Produkte

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit