Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Security cabinet CONTAIN 750x550x400mm
Security cabinet CONTAIN 750x550x400mm
Security cabinet CONTAIN 750x550x400mm
Security cabinet CONTAIN 750x550x400mm
Security cabinet CONTAIN 750x550x400mm
Security cabinet CONTAIN 750x550x400mm

    Security cabinet CONTAIN 750x550x400mm

    Google-Übersetzung,
    • Zertifiziert
    • Geeignet zur Waffenaufbewahrung
    • Zur Verankerung vorbereitet

      Zertifizierter Sicherheitsschrank zur Aufbewahrung Ihrer Wertsachen. Der Schrank ist einfach zu positionieren und für die Verankerung am Boden oder an der Wand vorbereitet. Er ist mit einem verstellbaren Einlegeboden, zwei kleinen Staufächern und Schlüsselhaken ausgestattet. Wählen Sie zwischen einem Schlüsselschloss und einem elektronischen Codeschloss
    Spezifikation
      • Height:750 mm
      • Width:550 mm
      • Depth:400 mm
      • Volume:165 L
      • Height, internal:740 mm
      • Width, internal:540 mm
      • Depth, internal:330 mm
      • Material:Sheet steel
      • Number of shelf:1
      • Lock type:Electronic code lock
      • Weight:80 kg
      • Assembly:Assembled
      • Testing:SSF 3492
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSecurity-cabinet-CONTAIN-750x550x400mm
    • ProduktfamilieOffice and conference
    • ProduktgruppeStorage
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-01-31
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)750
    • Breite (mm)550
    • Tiefe (mm)400
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Nettogewicht (kg)80
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Industry
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_75
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSafes and security cabinets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit