Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Shelving POWER 1010x2500x400mm

Shelving POWER 1010x2500x400mm

Google-Übersetzung,
  • Schrauben zusammen
  • Bewegliche Regale
  • Für Lager und Büros

Lagerregal mit zwei seitlichen Streben und einer hinteren Strebe für zusätzliche Stabilität. Das Regal ist verschraubbar und hat bewegliche Fachböden mit angeschweißten Verstärkungsschienen.

Sehr stabiles Regal aus pulverbeschichtetem Stahlblech. Die Pulverbeschichtung sorgt für eine harte, haltbare Oberfläche. Das Regalsystem eignet sich besonders gut für den Einsatz in Lagern, eignet sich aber auch für Büros, in denen schwere Gegenstände gelagert werden müssen. Die angeschweißten Verstärkungsschienen verleihen jedem der Böden eine maximale Belastbarkeit von 170 kg. Das Lagerregal wird mit Schrauben montiert. Sie können die Regale in beliebiger Höhe montieren und je nach Bedarf nach oben oder unten verschieben. Die Pfosten sind mit Kunststofffüßen ausgestattet, um den Boden vor Kratzern zu schützen. Durch beliebig viele Anbaufelder lässt sich das Regalsystem problemlos in der Breite erweitern

Spezifikation
  • Height:2500 mm

    Width:1010 mm

    Depth:400 mm

    Shelf width:1000 mm

    Shelf interval:30 mm

    Shelf colour:Light grey

    Shelf colour code:RAL 7035

    Post colour:Light grey

    Post colour code:RAL 7035

    Material:Sheet steel

    Number of shelf:5

    Shelf load capacity:170 kg

    Sheet steel thickness:0,7 mm

    Sheet steel thickness body:2 mm

    Weight:36.2 kg

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerShelving-POWER-1010x2500x400mm
  • ProduktfamilieChanging room
  • ProduktgruppeShelves
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-09-16
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2500
  • Breite (mm)1010
  • Tiefe (mm)400
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Nettogewicht (kg)36.2
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Industry
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_79
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShelf and racking units