Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sliding door cabinet MODULUS 400x800x400
Sliding door cabinet MODULUS 400x800x400
    Archiviert

    Sliding door cabinet MODULUS 400x800x400

    • Space saving
    • Can hang on the wall
    • Sliding doors

      Storage cabinet from the MODULUS range with sliding doors for space-saving storage. The cabinet has a central partition. A base frame and inserts can be added. Can be hung on the wall.
    Spezifikation
      • Height:400 mm
      • Width:800 mm
      • Depth:400 mm
      • Width, internal:370 mm
      • Depth, internal:320 mm
      • Material:Laminate
      • Material specification:Kronospan - U 0190 BS Black
      • Frame colour:Black
      • Door:Sliding door
      • Number of shelves:0
      • Lock type:Without lock
      • Shelf load capacity:25 kg
      • Weight:38.4 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Testing:EN 14073-2:2004, EN 16121:2013
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSliding-door-cabinet-MODULUS-400x800x400
    • ProduktfamilieOffice and conference
    • ProduktgruppeStorage
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)400
    • Breite (mm)800
    • Tiefe (mm)400
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Nettogewicht (kg)38.4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShelves and storage units
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit