Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sofa COPENHAGEN PLUS 2 seater
Sofa COPENHAGEN PLUS 2 seater
Sofa COPENHAGEN PLUS 2 seater
Sofa COPENHAGEN PLUS 2 seater

    Sofa COPENHAGEN PLUS 2 seater

    3.0 von 5 Sternen3.0(9 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    • Dänisches Design
    • Geeignet für öffentliche Bereiche
    • Moderne und langlebige Polsterung

      Das Copenhagen Plus Sofa ist ein Sofa im modernen Stil, das getestet und nach EN 16139 zugelassen wurde, wodurch es sich für öffentliche Bereiche wie Lounges eignet. Das skandinavische Design des Sofas bietet hervorragenden Komfort und eine strapazierfähige Polsterung.
    Spezifikation
      • Seat height:430 mm
      • Seat depth:570 mm
      • Seat width:1620 mm
      • Height:740 mm
      • Width:1620 mm
      • Depth:830 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester Trevira CS
      • Durability:80000 Md
      • Stand material:Steel
      • Weight:31 kg
      • Assembly:Assembled
      • Testing:EN 16139
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSofa-COPENHAGEN-2-seater
    • ProduktfamilieLounge and hallway
    • ProduktgruppeSofas
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-11-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)740
    • Breite (mm)1620
    • Tiefe (mm)830
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Nettogewicht (kg)31
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSofas
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit