Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sofa START 1800mm
Sofa START 1800mm
Sofa START 1800mm
Sofa START 1800mm
Sofa START 1800mm
Sofa START 1800mm

    Sofa START 1800mm

    Google-Übersetzung,
    • Geeignet für eine Reihe von Einstellungen
    • Einfach miteinander zu verbinden
    • Nützliche Bodenhalterungen

      Ein strapazierfähiges Sofa, das für verschiedene Umgebungen geeignet ist. Dieses Start-Sofa ist die ideale Lösung für öffentliche Bereiche wie einen Empfangsbereich, eine Kantine oder einen Schulflur. Kann zur Erhöhung der Stabilität am Boden befestigt werden und mehrere Sofas können miteinander verbunden werden.
    Spezifikation
      • Seat height:465 mm
      • Seat depth:420 mm
      • Height:765 mm
      • Width:1800 mm
      • Depth:600 mm
      • Stand colour:Black
      • Stand colour code:RAL 9005
      • Stand material:Steel
      • Weight:36kg
      • Testing:EN 16139
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSofa-START-1800mm
    • ProduktfamilieLounge and hallway
    • ProduktgruppeSeating
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-11-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)765
    • Breite (mm)1800
    • Tiefe (mm)600
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialLeder
    • Nettogewicht (kg)36
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSofas
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit