Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Standing desk FLEXUS 1600x2000mm

Standing desk FLEXUS 1600x2000mm

4.0 von 5 Sternen4.0(7 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
  • Zwei Kabellöcher
  • Grauer Rahmen
  • Gebogener Schreibtisch für gute Ergonomie

    Klassischer Eckschreibtisch mit rechts gebogener Platte, einer Sichtblende unten und einem stabilen L-förmigen Gestell.
Spezifikation
    • Length:1800 mm
    • Height:720 mm
    • Width:1200 mm
    • Thickness table surface:22 mm
    • Table surface:Right
    • Stand:Fixed legs
    • Table surface colour:Grey
    • Table surface material:Laminate
    • Material specification:Kronospan - 0164 PE Anthracite
    • Stand colour:Grey
    • Stand colour code:RAL 9007
    • Stand material:Steel
    • Weight:52.3 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
    • Testing:EN 527-1, EN 527-2, EN 527-3
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerStanding-desk-FLEXUS-1600x2000mm
  • ProduktfamilieOffice and conference
  • ProduktgruppeTables
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-08-31
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)720
  • Breite (mm)1800
  • Tiefe (mm)1200
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialStahl
  • Nettogewicht (kg)52.3
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Bürotische und Schreibtische
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21_59
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungOffice desks
  • Klassifizierung12 51 23
  • Format2014TitelOffice Tables

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa