Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stool COMFY 400x400
Stool COMFY 400x400
Stool COMFY 400x400
Stool COMFY 400x400
Stool COMFY 400x400

    Stool COMFY 400x400

    3.8 von 5 Sternen3.8(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    • Modern und einfach zu platzieren
    • Einfach nach Bedarf zu bewegen
    • Strapazierfähiger Stoff

      Bequemer Hocker, der sowohl als traditioneller Fußhocker als auch als zusätzliche Sitzgelegenheit verwendet werden kann. Der Hocker ist einfach zu platzieren und passt gut in Kombination mit dem Comfy-Sessel sowie mit vielen anderen Loungemöbeln aus unserem Sortiment.
    Spezifikation
      • Seat height: 460 mm
      • Width: 400 mm
      • Depth: 400 mm
      • Material: Wool fabric
      • Composition: 88% Wool/12% Polyamide
      • Durability: 100000 Md
      • Shape: Squared
      • Weight: 6 kg
      • Assembly: Assembled
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerStool-COMFY-400x400
    • ProduktfamilieLounge and hallway
    • ProduktgruppeSofas
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-11-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)460
    • Breite (mm)400
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Nettogewicht (kg)6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSofas
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit