Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Storage cabinet SERVE 580x470x205mm

Storage cabinet SERVE 580x470x205mm

Google-Übersetzung,
  • Abnehmbare Regale
  • Abschließbar
  • an der Wand montierbar

    Kleiner Aufbewahrungsschrank mit vier herausnehmbaren Einlegeböden, 20 Kunststoffbehältern und einem Zylinderschloss inklusive zwei Schlüsseln
Spezifikation
    • Height:580 mm
    • Width:470 mm
    • Depth:205 mm
    • Box size:170x105x75 mm
    • Cabinet colour code:RAL 5005
    • Cabinet colour:Blue
    • Cabinet material:Sheet steel
    • Boxes colour:Blue
    • Boxes material:Polypropylene
    • Lock type:Key lock
    • Number of bins:20
    • Weight:14.6 kg
    • Assembly:Assembled
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerStorage-cabinet-SERVE-580x470x205mm
  • ProduktfamilieOffice and conference
  • ProduktgruppeStorage
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-01-10
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)580
  • Breite (mm)470
  • Tiefe (mm)205
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Nettogewicht (kg)14.6
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Industry
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShelves and storage units
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit