Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Widespan shelving TOUGH 2700x2500x1000mm Wooden shelves
Widespan shelving TOUGH 2700x2500x1000mm Wooden shelves

    Widespan shelving TOUGH 2700x2500x1000mm Wooden shelves

    Google-Übersetzung,
    • 4 breite Regale
    • Nimmt sperrige Güter auf
    • Geeignet für anspruchsvolle Umgebungen

    Schwerlast-Weitspannregal für sperrige, hochbelastbare Schüttgüter. Die Regale können beliebig erweitert werden.

    Das Lagerregal Tough ist ein außergewöhnlich belastbares, weitspanniges Regalsystem mit einer robusten Konstruktion. Das Regalsystem ist ideal für die Unterbringung schwerer und sperriger Güter. Es eignet sich für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen. Dieses Basisteil wird komplett mit vier Fachböden, zwei Endrahmen und acht Stützbalken geliefert. Jedes Regal ist zur einfacheren Montage in kleinere Abschnitte unterteilt: Regale mit einer Breite von 2700 mm haben 3 Holzbretter pro Balkenpaar. Die Endrahmen und Stützbalken bestehen aus pulverbeschichtetem Stahl, der für eine besonders robuste und langlebige Oberfläche sorgt. Das Grundfeld lässt sich einfach montieren, indem die Tragbalken in beliebiger Höhe in die Lochholme der Endrahmen eingehängt und anschließend die Fachböden auf die Tragbalken gesetzt werden. Füße zum Verschrauben des Gerätes mit dem Boden sind im Lieferumfang enthalten. Vervollständigen Sie Ihr Regalsystem mit Anbauteilen und zusätzlichen Einlegeböden, um die Regalbreite zu erweitern und eine optimale Aufbewahrungslösung zu schaffen, die harten Anforderungen standhält. Anbauteile und zusätzliche Einlegeböden sind separat erhältlich, siehe Zubehör.
    Spezifikation
    • Height:2500 mm

      Width:2800 mm

      Depth:1000 mm

      Shelf width:2700 mm

      Shelf interval:50 mm

      Post colour:Galvanised

      Post material:Sheet steel

      Support beam colour:Red

      Support beam colour code:RAL 2002

      Shelf material:Sheet steel

      Number of shelf:4

      Section:Basic

      Shelf load capacity:700 kg

      Weight:222.74 kg

      Approvals:EN 15512

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerWidespan-shelving-TOUGH-2700x2500x1000mm-Wooden-shelves
    • ProduktfamilieChanging room
    • ProduktgruppeShelves
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-09-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2500
    • Breite (mm)2700
    • Tiefe (mm)1000
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialHolz
    • Nettogewicht (kg)222.74
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Industry
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_19
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCommercial kitchen shelving and racking units

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit