Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Z-Locker Classic 800mm 2 Sections sloped roof 4 Doors

Z-Locker Classic 800mm 2 Sections sloped roof 4 Doors

Platzsparend Robust Gut belüftet Spind mit zwei Abschnitten mit je zwei Fächern. Jedes Fach verfügt über einen Türanschlag, einen Ankerhaken sowie Durchlüftungslöcher. Kann mit verschiedenen Unterbauten ergänzt werden. Wird ohne Verriegelung geliefert.
Spezifikation
  • Hauptfarbe Schrankkorpus: hellgrau Farbcode Schrankkorpus: RAL 7035 Hauptfarbe Tür: blau/hellgrau/schwarz Farbcode Tür: RAL 5005/RAL 7035/RAL 9005 Stahlblechstärke Korpus: 0,7 mm Stahlblechstärke Tür: 0,8 mm
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerZ-Locker-Classic-800-2-Sections-slopedroof-4-Doors
  • ProduktfamilieClothing Locker
  • ProduktgruppeLockers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-04-16
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)800
  • Tiefe (mm)550
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSlowakei
  • Nettogewicht (kg)65
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_48
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLockers
  • Klassifizierung10 51 00
  • Format2014TitelLockers
  • OmniClassNummer23-21 15 15
  • OmniClassTitelClothing Lockers
  • CSIUniFormatIICodeE2010
  • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit