Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Double bench STADIUM with hook rail 1000mm

Double bench STADIUM with hook rail 1000mm

Google-Übersetzung,
  • Lackierte Kiefer
  • Galvanisch verzinkte Haken
  • Stark und robust

Doppelseitige Bank mit Rückenlehne und Hakenleiste auf beiden Seiten.

Spezifikation
    • Seat height:430 mm
    • Length:1000 mm
    • Height:1600 mm
    • Depth:780 mm
    • Colour:Pine
    • Material:Wood
    • Frame colour:Black
    • Frame material:Steel
    • Number of hooks:12
    • Recommended number of people for assembly:2
    • Estimated assembly time:30 mins
    • Weight:27.78 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
    • Testing:EN 16139:2013, EN 16121:2013+A1:2017, EN 1022:2018
Technische Spezifikation
  • Referenznummerdouble-bench-stadium-with-hook-rail-1000mm
  • ProduktfamilieChanging room'
  • ProduktgruppeBenches and hooks
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-05-28
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)780
  • Breite (mm)1000
  • Tiefe (mm)1600
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialMetall
  • Nettogewicht (kg)27.78
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
  • IFCClassificationMöbel
  • ETIM-CodeEG017960
  • ETIM-NameFurniture
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_15
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungClothes hooks
  • Klassifizierung12 67 23
  • Format2014TitelBenches
  • OmniClassNummer23-21 15 19 13
  • OmniClassTitelCoat Hooks

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa