Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fire protected cabinet ARMOUR 1220x930x520mm
Fire protected cabinet ARMOUR 1220x930x520mm
Fire protected cabinet ARMOUR 1220x930x520mm

    Fire protected cabinet ARMOUR 1220x930x520mm

    Google-Übersetzung,
    • Brandschutz
    • Anti-Diebstahl-Eigenschaften
    • Viel Stauraum

      Feuerfester Archivschrank mit großem Fassungsvermögen und Diebstahlschutz. Der Schrank ist mit beweglichen Einlegeböden ausgestattet und kann leicht an Ihre Aufbewahrungsbedürfnisse angepasst werden. Wählen Sie zwischen einem Schlüsselschloss und einem elektronischen Codeschloss.
    Spezifikation
      • Height: 1220 mm
      • Width: 930 mm
      • Depth: 520 mm
      • Height, internal: 1050 mm
      • Width, internal: 820 mm
      • Depth, internal: 405 mm
      • Colour: Grey
      • Material: Sheet steel
      • Number of shelves: 2
      • Lock type: Key lock
      • Weight: 90 kg
      • Assembly: Assembled
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFire-protection-cabinet-ARMOUR-1220x930x520mm
    • ProduktfamilieChanging room
    • ProduktgruppeStorage
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1220
    • Breite (mm)930
    • Tiefe (mm)520
    Verwandt
    • HauptmaterialSheet metal
    • Nettogewicht (kg)90
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Industry
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShelves and storage units
    • OmniClassNummer23-21 15 27 13
    • OmniClassTitelClothing Shelving and Storage Units
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit