Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fire protected cabinet ARMOUR 1950x1250x520mm
Fire protected cabinet ARMOUR 1950x1250x520mm

    Fire protected cabinet ARMOUR 1950x1250x520mm

    Google-Übersetzung,
    • Feuer isoliert
    • Anti-Diebstahl-Eigenschaften
    • Viel Stauraum

      Feuerfester Archivschrank mit großem Fassungsvermögen und Diebstahlschutz. Dieser Archivschrank ist mit verschiebbaren Einlegeböden ausgestattet und lässt sich leicht an Ihre Aufbewahrungsbedürfnisse anpassen. Wählen Sie zwischen einem Schlüsselschloss und einem elektronischen Codeschloss.
    Spezifikation
      • Height: 1950 mm
      • Width: 1250 mm
      • Depth: 520 mm
      • Height, internal: 1780 mm
      • Width, internal: 1140 mm
      • Depth, internal: 405 mm
      • Colour: Grey
      • Material: Sheet steel
      • Number of shelves: 4
      • Lock type: Key lock
      • Weight: 200 kg
      • Assembly: Assembled
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFire-protection-cabinet-ARMOUR-1950x1250x520mm
    • ProduktfamilieChanging room
    • ProduktgruppeStorage
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1950
    • Breite (mm)1250
    • Tiefe (mm)520
    Verwandt
    • HauptmaterialSheet metal
    • Nettogewicht (kg)200
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Industry
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShelves and storage units
    • OmniClassNummer23-21 15 27 13
    • OmniClassTitelClothing Shelving and Storage Units
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit