Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Height adjustable workbench VERVE with tool panel and back rails 1600x800mm
Height adjustable workbench VERVE with tool panel and back rails 1600x800mm
Height adjustable workbench VERVE with tool panel and back rails 1600x800mm

    Height adjustable workbench VERVE with tool panel and back rails 1600x800mm

    Google-Übersetzung,
    • Ergonomisch
    • Strapazierfähiges Hochdrucklaminat
    • Höhenverstellbar

    Ergonomischer Arbeitstisch für leichtere Arbeiten. Der Tisch kann elektrisch angehoben und abgesenkt werden, um ihn ganz einfach an Ihre Bedürfnisse anzupassen und mit einem einfachen Knopfdruck einzustellen. Geeignet für Arbeiten wie Montage und Verpackung.
    Mit diesem elektrischen Arbeitstisch ist es einfach, einen ergonomischen Arbeitsplatz zu schaffen. Der Tisch eignet sich gut für verschiedene leichtere Arbeiten, wie z. B. Montage und Verpackung.

    Der Arbeitstisch ist mit zwei Elektromotoren ausgestattet, die für eine gleichmäßige und stufenlose Höhenverstellung sorgen. Mit einem einfachen Knopfdruck stellen Sie die Arbeitshöhe nach Bedarf ein. Sie können schnell zwischen sitzender und stehender Arbeit wechseln und erhalten eine optimale Arbeitshöhe für Ihren Körper.

    Ergänzen Sie gerne mit einer entlastenden Arbeitsplatzmatte, die Beine, Knie und Rücken im Stehen entlastet.

    Spezifikation
    • Lenght:1600mm

      Width:800mm

      Minumum height: 680mm

      Maximum height:1180mm

      Stand:Electrically adjustable

      Max load:200kg

      Weight:70kg

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerheight-adjustable-workbench-verve-toolpanel-backrails-1600x800mm
    • ProduktfamilieChanging room
    • ProduktgruppeTables
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)900
    • Breite (mm)1600
    • Tiefe (mm)680
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialHolz
    • Nettogewicht (kg)156
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Industry
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDesks, tables and worktops
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit