Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mobile coat rail CLOTHING HOUSE
Mobile coat rail CLOTHING HOUSE
Mobile coat rail CLOTHING HOUSE
Mobile coat rail CLOTHING HOUSE

    Mobile coat rail CLOTHING HOUSE

    4.1 von 5 Sternen4.1(21 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    • Modernes Design
    • Leicht zu bewegen
    • Erzeugt ein wunderbares Ambiente

      Die Inspiration für den mobilen Garderobenständer CLOTHING HOUSE kam vom Design des Hauses, was sich leicht an seiner unverwechselbaren Form erkennen lässt. Er eignet sich gut als Garderobenständer sowohl in Bürolobbys als auch in Garderoben. Vier feststellbare Rollen erleichtern das Bewegen bei Bedarf
    Spezifikation
      • Length:1040 mm
      • Height:1475 mm
      • Width:470 mm
      • Colour:Black
      • Material:Tubular steel
      • Wheel type:Castor wheels with brakes
      • Weight:13 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMobile-coat-rail-CLOTHING-HOUSE
    • ProduktfamilieOffice and conference
    • ProduktgruppeStorage
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-04-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1475
    • Breite (mm)470
    • Tiefe (mm)1040
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Nettogewicht (kg)13
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Kleiderhaken
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_90_50_14
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungClothes storing

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit