Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Modular sofa VARIETY double sided 4 seater
Modular sofa VARIETY double sided 4 seater
Modular sofa VARIETY double sided 4 seater
Modular sofa VARIETY double sided 4 seater

    Modular sofa VARIETY double sided 4 seater

    1.4 von 5 Sternen1.4(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    • Aufbaubar für optimale Nutzung
    • Strapazierfähiges und strapazierfähiges Material
    • Beine, die die Reinigung erleichtern


      Modernes und vielseitiges doppelseitiges Sofa im eigenen Design von AJ Products. Kombinieren Sie es mit anderen Einheiten der VARIETY-Serie für ein völlig einzigartiges Möbelstück. Das Sofa ist mit einem Abstand zwischen Sitz und Rückenlehne konzipiert, was es aus Reinigungssicht zu einer praktischen Wahl macht. Die VARIETY-Serie eignet sich für Lounges und Büros sowie öffentliche Bereiche, da sie nach EN 16139 geprüft ist.
    Spezifikation
    • Height: 840mm
      Width: 1200mm
      Depth: 1200mm
      Color: Multiple colors
      Material: Fabric/Synthetic leather
      Weight: 60kg

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerModular-sofa-VARIETY-double-sided-4-seater
    • ProduktfamilieLounge and hallway
    • ProduktgruppeVariety
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-04-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)840
    • Breite (mm)1200
    • Tiefe (mm)1200
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialStoff
    • Entwickelt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)60
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSofas

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit